Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

HDS7

Wnikanie wody i stałych zanieczyszczeń jest częstą przyczyną uszkodzeń łożysk. W celu rozwiązania tego problemu firma SKF opracowała uszczelnienie HDS7 o udoskonalonych właściwościach ochrony przed wnikaniem zanieczyszczeń (patrz: rys. 1). Pierwotnym przeznaczeniem tego uszczelnienia były łożyska smarowane smarem plastycznym stosowane w walcarkach, gdzie woda i zgorzelina przyczyniają się do pogorszenia trwałości eksploatacyjnej łożysk. Uszczelnienia HDS7 zaleca się stosować również w dużych przekładniach, młynach węglowych i młynach cementu. Użytkownicy stwierdzili, że uszczelnienie HDS7 jest łatwiejsze w montażu oraz gwarantuje większą trwałość eksploatacyjną niż inne uszczelnienia o podobnej konstrukcji.
Uszczelnienie HDS7 charakteryzuje się zoptymalizowanym kształtem wargi pozbawionej sprężyny, gwarantującym zatrzymywanie smaru plastycznego i skuteczne niedopuszczanie zanieczyszczeń do wargi. Konstrukcja wargi uszczelnienia HDS7 przyczynia się również do zmniejszenia obciążeń osiowych, które w przeciwnym razie powodowałyby wzrost temperatur poniżej warg i przyspieszone zużycie uszczelnienia.
Uszczelnienia HDS7 mogą być również wyposażone w wargę pomocniczą wykonaną z politetrafluoroetylenu (PTFE) (patrz: rys. 2) i/lub mogą mieć elastomerowe pokrycie na metalowej powierzchni zewnętrznej (patrz: rys. 3).
Uszczelnienia HDS7 są dostępne wersjach z wargą uszczelniającą wykonaną z następujących materiałów: z kauczuku nitrylowego - do zastosowań ogólnych, z materiału SKF Duralip - do eksploatacji w obecności czynników ściernych, wymagającej zwiększonej odporności na zużycie, lub z materiału SKF Duratemp, który łączy w sobie zwiększoną odporność na zużycie i zwiększoną odporność temperaturową. W przypadku niektórych zastosowań zalecane może być również użycie materiału SKF Duralife. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych materiałów na wargi uszczelniające można znaleźć w rozdziale Materiały na wargi uszczelniające.
Opcjonalnie dostępne są występy dystansowe. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Dodatkowe cechy konstrukcyjne.
Uszczelnienia HDS7 są dostępne w wersjach przeznaczonych do wałów o wszystkich średnicach należących do zakresów określonych w tabeli. Wybrane dostępne rozmiary wymieniono w tabeli produktów. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym SKF.
SKF logo