Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia HDSA, HDSB i HDSC

Oprócz wargi uszczelniającej uszczelnienia HDSA (patrz: rys. 1), HDSB (patrz: rys. 2) i HDSC (patrz: rys. 3) mają elastomerową wargę pomocniczą. Stosuje się je zazwyczaj w przypadku konieczności zapewnienia dodatkowej ochrony przed wnikaniem zanieczyszczeń oraz ilości dostępnej przestrzeni wystarczającej do zamontowania tylko jednego uszczelnienia.
Sfazowanie wargi pomocniczej uszczelnienia HDSA jest skierowane w stronę wargi uszczelniającej, co ułatwia montaż na wale po stronie wargi uszczelniającej. Sfazowanie wargi pomocniczej uszczelnienia HDSB jest skierowane w stronę przeciwną do wargi uszczelniającej, co ułatwia montaż na wale po stronie przeciwnej do wargi uszczelniającej. Wadą tego uszczelnienia jest jednak nieznacznie gorsza ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń. Warga pomocnicza uszczelnienia HDSC znajduje się naprzeciw wargi uszczelniającej, a jej sfazowanie jest skierowane w stronę wargi uszczelniającej, co gwarantuje najlepszą możliwą ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń.
Uszczelnienia HDSA2, HDSB2 i HDSC2 są wyposażone w pokrywę SKF Springcover. Uszczelnienia HDSA1, HDSB1 i HDSC1 nie mają pokrywy SKF Springcover (patrz: rys. 4).
Uszczelnienia HDSA, HDSB i HDSC mogą również mieć elastomerowe pokrycie na metalowej powierzchni zewnętrznej (patrz: rys. 5).
Uszczelnienia HDSA, HDSB i HDSC są dostępne w wersjach z wargami uszczelniającymi wykonanymi z kauczuku nitrylowego, materiału SKF Duralip, SKF Duratemp lub SKF Duralife. Standardowe wargi pomocnicze uszczelnień przeznaczonych do wałów o średnicy do 1200 mm (47 cali) są wykonane z materiału SKF Duralip.
Uszczelnienia te są dostępne w wersjach przeznaczonych do wałów o wszystkich średnicach należących do zakresów określonych w tabeli. Wybrane dostępne rozmiary wymieniono w tabeli produktów. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym SKF.
SKF logo