Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uszczelnienia HDSD i HDSE

Uszczelnienia HDSD (patrz: rys. 1) mają dwie wargi uszczelniające ustawione w przeciwnych kierunkach. Uszczelnienia te wykorzystuje się z reguły w zastosowaniach, w których konieczne jest oddzielenie dwóch cieczy. W przypadku użycia uszczelnienia HDSD niezwykle ważne jest umożliwienie smarowania warg uszczelniających. W tym celu należy wypełnić wnękę pomiędzy wargami uszczelniającymi smarem plastycznym przed przystąpieniem do instalacji i/lub doprowadzać smar plastyczny do wnęki podczas pracy, za pośrednictwem otworów smarowych wywierconych w metalowej obudowie.
Uszczelnienia HDSE (patrz: rys. 2) mają dwie wargi uszczelniające ustawione w tym samym kierunku. Stosuje się je z reguły w sytuacjach, w których w przeciwnym razie zatrzymywanie środka smarnego lub zapobieganie wnikaniu zanieczyszczeń wymagałoby użycia dodatkowego uszczelnienia. Podobnie jak w przypadku uszczelnień HDSD, zapewnienie skuteczności uszczelnienia HDSD wymaga umożliwienia dosmarowywania warg uszczelniających.
Uszczelnienia HDSD i HDSE są dostępne w wersjach z pokrywą SKF Springcover (HDSD2, HDSE2) i bez pokrywy SKF Springcover (HDSD1, HDSE1) (patrz: rys. 3). Każde z tych uszczelnień dostępne jest w wykonaniu z kauczuku nitrylowego, materiału SKF Duralip, SKF Duratemp lub SKF Duralife.
Uszczelnienia HDSE mogą być również wyposażone w ustaloną i ustawioną w dowolnym kierunku wargę pomocniczą wykonaną z politetrafluoroetylenu (PTFE) (patrz: rys. 4 i rys. 5).
Uszczelnienia HDSD i HDSE są dostępne w wersjach przeznaczonych do wałów o wszystkich średnicach należących do zakresów określonych w tabeli. Wybrane dostępne rozmiary wymieniono w tabeli produktów. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym SKF.
SKF logo