Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uszczelnienia z metalową obudową

Uszczelnienia SKF z metalową obudową opracowano pod kątem eksploatacji w warunkach skrajnych obciążeń. Dostępne są zaawansowane technologicznie uszczelnienia HDS7, wysokowydajne uszczelnienia HDL oraz powszechnie stosowane uszczelnienia HDS1 i HDS2, jak również uszczelnienia HDSA, B, C, D i E. Uszczelnienia te doskonale sprawdzają się w warunkach silnego zanieczyszczenia panujących w walcarkach, przy dużych prędkościach i w wysokich temperaturach panujących w maszynach papierniczych, a także w bardziej uniwersalnych zastosowaniach, takich jak przekładnie przemysłowe.
SKF logo