Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia HDS4 i HDS6 z metalowymi wkładkami

Uszczelnienia HDS4 (patrz: rys. 1) są wyposażone w opatentowaną wtopioną sprężynę pierścieniową. Przemieszczenie jej podczas instalacji jest niemożliwe. Gwarantują one również bardzo skuteczne zatrzymywanie oleju przy jednoczesnej minimalizacji zużycia na wale. Uszczelnienia HDS4 stosuje się z reguły w zastosowaniach, w których występują duże prędkości, na przykład w przemyśle celulozowo-papierniczym. Uszczelnienia HDS6 (patrz: rys. 2) są podobne pod względem konstrukcji do uszczelnień HDS4, z tą różnicą, że nie są wyposażone w sprężynę pierścieniową. Uszczelnienia HDS6 opracowano na potrzeby zatrzymywania smaru plastycznego.
Uszczelnienia obu typów produkuje się standardowo z kauczuku nitrylowego. Dostępne są również wersje wykonane ze wszystkich materiałów na wargi uszczelniające wykorzystywanych do produkcji uszczelnień HDS z metalową obudową. Zarówno uszczelnienia HDS4, jak i HDS6 wyposażone są w formowane występy dystansowe wielkości 12,7 mm (0,5 cala), które w razie potrzeby można przyciąć lub usunąć.
Aby uzyskać informacje na temat dostępności, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym SKF.
SKF logo