Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Wzmocnione uszczelnienia HSS wykonane w całości z kauczuku

Niezawodna ochrona łożysk wielkogabarytowych

HSS
Nowe uszczelnienia SKF HSS wykonane w całości z kauczuku zostały specjalnie opracowane dla ochrony łożysk wielkogabarytowych pracujących w trudnych warunkach przemysłowych, jak np. w walcowniach, urządzeniach górniczych i turbinach wiatrowych. Zastosowano w nich dobrze sprawdzoną konstrukcję wargi uszczelniającej oraz nową koncepcję wzmocnienia oferującą wysoką stabilność z zachowaniem korzyści, jakie niesie uszczelnienie wykonane w pełni z kauczuku będące w stanie zniwelować niedoskonałości otworu oprawy.

Uszczelnienia HSS stanowią ofertę uszczelnień o różnorodnej konstrukcji i kombinacjach, w tym wersje pełne i dzielone, SKF Springlock, SKF Springcover, różne połączenia sprężynowe i rowki dla środka smarnego.

Elastyczny proces produkcji umożliwia dopasowywanie rozmiarów bez ilości minimalnych i praktycznie bez żadnych ograniczeń dla rozmiarów zarówno metrycznych, jak i calowych. Elastyczność produkcji zapewnia również krótkie czasy dostaw dla wymiarów wykonywanych na zamówienie, jak również dla uszczelnień standardowych.

SKF logo