Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia z kauczukową powierzchnią zewnętrzną

Asortyment uszczelnień SKF z kauczukową powierzchnią zewnętrzną obejmuje wersje konstrukcyjne z metalowymi wkładkami, wzmocnione tkaninami oraz wykonane w całości z kauczuku. Uszczelnienia wzmocnione tkaninami i wykonane w całości z kauczuku są dostępne w wersjach konstrukcyjnych stałych i dzielonych.
Uszczelnienia z kauczukową powierzchnią zewnętrzną oferują szereg istotnych korzyści w zakresie montażu i eksploatacji. Szczególnie dobrze nadają się one do stosowania z oprawami dzielonymi. Kauczuk zapobiega uszkodzeniu otworu oprawy podczas montażu, co w przeciwnym razie może skutkować wyciekiem. W porównaniu do uszczelnień z metalową obudową uszczelnienia z kauczukową powierzchnią zewnętrzną można montować w otworze oprawy o większej chropowatości powierzchni. Są one również odporne na korozję i nie zakleszczają się w otworze nawet po upływie kilku lat od montażu.
Ze względu na mniejszą siłę wymaganą do wepchnięcia montaż uszczelnień z kauczukową powierzchnią zewnętrzną jest często łatwiejszy niż w przypadku uszczelnień z metalową obudową. Można montować je ręcznie lub z wykorzystaniem prostych narzędzi nawet w przypadku bardzo dużej średnicy. Dotyczy to w szczególności wersji konstrukcyjnych wzmocnionych tkaninami i wykonanych w całości z kauczuku. Ponadto wymiana uszczelnień dzielonych nie wymaga demontowania wału ani żadnych innych elementów maszyn.
SKF logo