Chropowatość powierzchni
Wartości chropowatości powierzchni współpracujących z uszczelnieniami promieniowymi wału obliczane metodami opisanymi w normie ISO 4288 (lub w normie DIN 4768) powinny należeć do dopuszczalnych zakresów określonych w RMA OS-1-1 (patrz: tabela).
Niższa wartość Ra stanowi wartość minimalną. Zastosowanie niższej wartości wpływa znacząco na doprowadzanie środka smarnego do wargi uszczelniającej. Wzrost temperatury spowodowany niewłaściwym smarowaniem może prowadzić do utwardzenia lub pękania warg uszczelniających, co w ostateczności powoduje przedwczesne uszkodzenie uszczelnienia. Dotyczy to w szczególności pracy przy dużych prędkościach obwodowych. Nadmierna chropowatość powierzchni współpracujących przekłada się na nadmierne zużycie warg uszczelniających i pogorszenie trwałości eksploatacyjnej uszczelnienia. Przekroczenie wartości Rpm wiąże się z nieszczelnością lub nadmiernym zużyciem warg uszczelniających.