Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Przykładowe zastosowania

Poniższe przykłady ilustrują sposoby, jakimi używać można pierścieni uszczelniających i dystansowych. W układach przedstawionych na ilustr. 1ilustr. 2 pierścienie zamszowane pełnią funkcję uszczelnień pomocniczych wobec łożysk uszczelnionych. Ilustr. 3 przedstawia połączenie pierścieni uszczelniającego i dystansowego umożliwiające przesmarowywanie. Ilustr. 4ilustr. 5 przedstawiają dalsze przykłady zastosowań pierścieni typu Z w roli uszczelnień głównych dla łożysk otwartych.
SKF logo