Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Luz osiowy

W konstrukcji standardowej luz osiowy między pierścieniami wewnętrznym i zewnętrznym jest równy lub mniejszy od grubości ścianki h blachy stalowej, podanej w tablicy produktowej.
SKF logo