Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Budowa elementów współpracujących

Oprawa

Miejsce osadzenia w otworze oprawy powinno być na tyle szerokie, żeby po założeniu pierścienia pozostał odstęp między pierścieniem a krawędzią otworu w oprawie o wielkości około 1 mm (ilustr. 1).
Odpowiednie pasowanie pierścieni uszczelniających uzyskuje się poprzez obrobienie otworu w oprawie do klasy dokładności JS8, przy czym odpowiednie są też inne klasy dokładności stosowane do łożysk tocznych.

Wał

Odpowiednie pasowanie na wale uzyskuje się poprzez obrobienie miejsca osadzenia na dokładność z zakresu od górnego poziomu granicznego dla klasy j6 (k6 w przypadku d > 40 mm) do dolnego poziomu granicznego dla klasy g6. Jeśli klasa dokładności ma zostać wybrana niezależnie od łożyska, to odpowiednią klasą jest h7.
SKF logo