Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wymiary

Średnica zewnętrzna i średnica otworu uszczelek blaszanych SKF są zgodne z unormowanymi wartościami dla ciągów średnic 0, 2 i 3 według normy ISO 15-1981. Gwarantuje to możliwość montowania uszczelek w bezpośrednim sąsiedztwie łożysk o wymiarach należących do tych ciągów średnic, zarówno na wałach, jak i w oprawach.
SKF logo