Uszczelki blaszane SKF
Uszczelki blaszane SKF typu Z tworzą skuteczne uszczelnienia labiryntowe o szerokim zastosowaniu. Stanowią one niedrogie rozwiązanie wielu problemów związanych z uszczelnieniem. Zaleca się stosować je przede wszystkim w prostych łożyskowaniach pracujących w trudnych warunkach. Na skuteczność uszczelnienia wpływa liczba i konstrukcja zabudowanych uszczelek. Istnieją dwa typy uszczelek blaszanych: uszczelki o konstrukcji standardowej (patrz: rys. 1) oraz uszczelki zamszowane (patrz: rys. 2), które są przeznaczone do trudnych warunków eksploatacji. W zależności od stopnia zanieczyszczenia oraz pożądanej częstotliwości dosmarowywania bezpośrednio obok siebie można zamontować do czterech zespołów uszczelek blaszanych. Uszczelki blaszane można również stosować w połączeniu z innymi standardowymi uszczelnieniami.
W przypadku konieczności dosmarowywania łożyska z uszczelkami blaszanymi z obu stron użycie zespołu uszczelek blaszanych ZW (patrz: rys. 3) umożliwia swobodny dopływ świeżego smaru plastycznego. Zespół uszczelek blaszanych ZW składa się z jednej uszczelki montowanej w otworze oprawy oraz jednej uszczelki montowanej na wale.