Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Pierścienie uszczelniające o konstrukcji F

Pierścień wewnętrzny (dla wału) wchodzący w skład zestawu pierścieni uszczelniających o konstrukcji F (ilustr. 1) ma dodatkową cienką podkładkę z zamszowanego tworzywa sztucznego. Przypominająca w dotyku aksamit warstwa „zamszu” składa się w istocie z krótkich, odpornych na zużycie włókien poliamidowych.
Ponieważ włókna te wywierają tylko niewielki nacisk na powierzchnię współpracującą pierścienia zewnętrznego (dla oprawy), nie występuje istotny wzrost tarcia w porównaniu z pierścieniami standardowymi. Jedyna różnica daje się zauważyć po rozpoczęciu eksploatacji: początkowo tarcie jest względnie wysokie, jednak po kilku obrotach gwałtownie spada. Moment tarcia zależy od wielu czynników, w tym od dokładności montażu, stopnia zanieczyszczenia itp., w związku z czym trudno jest go przewidzieć.
Zamszowane pierścienie uszczelniające przewyższają pod względem wydajności pierścienie standardowe w następujących przypadkach:
  • Otoczenie, którego warunki nie sprzyjają łożyskom tocznym – w szczególności manipulowanie materiałem zawierającym cząstki ścierne, takim jak piasek, gleba czy cement.
  • Otoczenie wilgotne lub zanieczyszczone, gdzie wykorzystuje się łożyska napełnione smarem plastycznym i wyposażone w uszczelnienia poślizgowe, których wargi muszą zapewniać ochronę przed cząstkami ściernymi (ilustr. 2).
  • Zastosowanie, gdzie ograniczona przestrzeń uniemożliwia użycie szeregu zestawów standardowych.
  • Zastosowanie, gdzie warunki pracy – np. prędkość lub temperatura – uniemożliwiają zatrzymywanie smaru plastycznego między standardowymi pierścieniami uszczelniającymi.
Korzyści płynące ze stosowania zamszowanych pierścieni uszczelniających polegają na możliwości wydłużenia okresu przesmarowywania oraz poprawie trwałości eksploatacyjnej łożysk. Stwierdzono na przykład, że łożyska maszyn rolniczych, zmuszone pracować w bezpośredniej bliskości gleby, wody i roślinności, są znacznie mniej wymagające w zakresie utrzymania ruchu, kiedy chroni się je zamszowanymi pierścieniami uszczelniającymi.
SKF logo