Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Powierzchnia współpracująca

Dla pierścieni uszczelniających typu V odpowiednie są powierzchnie współpracujące poddane toczeniu wykańczającemu. Optymalne wartości chropowatości powierzchni różnią się w zależności od prędkości obwodowej (patrz: tabela). SKF zaleca polerować wszystkie toczone powierzchnie płótnem szmerglowym w celu usuwania wszelkich ostrych występów powstałych podczas obróbki. Uzyskanie miarodajnego wyniku pomiaru chropowatości powierzchni wymaga dokonania pomiaru pod kątem około 90 stopni do toru rowka.

Obróbka powierzchni współpracującej

Jeżeli przewiduje się eksploatację w otoczeniu smaru plastycznego, oleju lub suchych środków smarnych, nie jest wymagana specjalna obróbka powierzchni współpracującej. Powierzchnie współpracujące ze stali miękkiej poddawane działaniu wody lub innych czynników korozyjnych należy ocynkować elektrolitycznie lub poddać pasywacji. Chromowane lub kadmowane galwanicznie wały należy pokryć powłoką malarską lub opryskać środkiem przeciwkorozyjnym.

Dodatkowe informacje na temat powierzchni współpracującej

Powierzchnie aluminiowe powinny być wolne od zadrapań. W zastosowaniach w otoczeniu substancji ściernych wymagana jest twardość powierzchni powyżej 100 HB. Aluminium odlewane ciśnieniowo można stosować w stanie surowym.
Powierzchnie stalowe i żeliwne powinny być wolne od ołowiu i śladów po ostrych narzędziach. Wytłoczki stalowe walcowane na zimno można stosować bez konieczności dalszej obróbki.
Stosowanie powierzchni współpracujących z tworzyw sztucznych jest zasadniczo niedozwolone ze względu na słabe rozpraszanie ciepła.
Stali nierdzewnej nie należy stosować w warunkach tarcia suchego, o ile prędkość nie wynosi poniżej 1 m/s (200 stóp/min).
SKF logo