Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Właściwości

Pierścień uszczelniający typu V składa się z korpusu uszczelnienia, elastycznej, stożkowej wargi uszczelniającej oraz wbudowanego, sprężynującego „przegubu” (patrz: rys. 1). Pierścień rozciąga się i montuje bezpośrednio na wale, gdzie pozostaje unieruchomiony przez wewnętrzne napięcie korpusu uszczelnienia. Obraca się on wraz z wałem i zapewnia uszczelnienie osiowe względem nieruchomej powierzchni współpracującej.
Powierzchnią współpracującą może być powierzchnia czołowa łożyska, podkładka, uszczelka, wytłoczka, oprawa łożyska lub nawet metalowa obudowa uszczelnienia promieniowego wału.
Elastyczna warga uszczelniająca wywiera nacisk stykowy na powierzchnię współpracującą. Jest on stosunkowo niewielki, jednak wystarczająco duży do uzyskania skutecznego uszczelnienia. Niewielki nacisk stykowy umożliwia również pracę uszczelnienia w warunkach tarcia suchego przy niewielkich prędkościach, której towarzyszy nieduży opór toczny lub nieznaczne nagrzewanie. Nacisk stykowy różni się w zależności od szerokości montażu.
Elastyczna warga i przegub gwarantują skuteczne uszczelnienie również w warunkach znacznego luzu osiowego i niewspółosiowości wału.
Ze względu na działanie siły odśrodkowej nacisk stykowy wargi maleje wraz ze wzrostem prędkości. Oznacza to, że straty wskutek tarcia oraz wytwarzane ciepło są ograniczone do minimum, co przekłada się na poprawę odporności na zużycie i zwiększenie trwałości eksploatacyjnej. Straty mocy są największe przy prędkości wału około 12 m/s (2360 stóp/min). Wraz ze wzrostem prędkości maleją - przy prędkości 20 m/s (3900 stóp/min) spadają do zera. Pierścień uszczelniający typu V pełni wówczas funkcję uszczelnienia szczelinowego i przegrody.
SKF logo