Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Pierścienie typu V wykonane w całości z kauczuku

Uszczelnienia CR – logotyp produktowy poziomy
Pierścienie typu V wykonane w całości z kauczuku znajdują zastosowanie na wałach wirujących w niezmiernie szerokim zakresie zastosowań. Sam pierścień typu V może chronić jednocześnie przed zanieczyszczeniem i przed wyciekaniem środka smarnego łożyska różnorodnych typów. Pierścienie te często wykorzystuje się też w roli uszczelnień pomocniczych, chroniących uszczelnienia główne w warunkach silnego zanieczyszczenia.
Pierścienie typu V instaluje się na wałach. Ich cienkie, stożkowate wargi zapewniają uszczelnienie względem powierzchni współpracującej prostopadłej do wału (ilustr. 1). Pierścienie typu V mają pasowanie ciasne na wale: wirują razem z nim i działają jak tarcze odrzutnikowe (ilustr. 2). Tolerują one przy tym niewspółosiowość kątową wału względem powierzchni współpracującej (ilustr. 3). Pierścienie typu V zapewniają niezawodne uszczelnienie nawet na wałach nieokrągłych lub wirujących mimośrodowo (ilustr. 4). Stopień, w jakim wał może się przemieścić osiowo, uzależniony jest od dopuszczalnego przemieszczenia pierścienia typu V względem powierzchni z nim współpracującej.
Pierścienie typu V są wytwarzane w całości z elastomerów, bez tkaninowych czy metalowych wzmocnień – dzięki temu łatwo się je zakłada. Można je rozciągać i w dalszej kolejności, zależnie od rozmiaru, wsuwać na inne elementy, takie jak kołnierze, koła pasowe czy nawet całe oprawy. To niezwykle cenna właściwość – zwłaszcza przy wymianie uszczelnień.
SKF logo