Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Podstawowe funkcje pierścieni uszczelniających typu V

Pierścienie uszczelniające typu V nadają się do zastosowań zarówno ze smarowaniem smarem plastycznym, jak i smarowaniem olejowym. Na potrzeby łożyskowań smarowanych smarem plastycznym oraz ochrony przed wnikaniem zanieczyszczeń pierścienie uszczelniające typu V należy instalować na zewnątrz pokrywy lub ścianki oprawy. W tym położeniu możliwe jest zapobieganie przedostawaniu się do wnętrza pyłu, rozpylonej wody i innych zanieczyszczeń (rys. 1). Pierścień uszczelniający typu V może również pełnić rolę zaworu smarowego, gdyż zużyty smar plastyczny lub nadmiar nowego smaru może wydostawać się przez szczelinę między wargą uszczelniającą i powierzchnią współpracującą (patrz: rys. 2). Układ dwóch naprzeciwległych pierścieni uszczelniających typu V znajduje zastosowanie w sytuacjach, w których zatrzymywanie środka smarnego jest równie ważne jak ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń (patrz: rys. 3).
W przypadku stosowania pierścieni uszczelniających typu V do zatrzymywania oleju należy zawsze ustalać je osiowo na wale po stronie środka smarnego (patrz: rys. 4).
Pierścieni uszczelniających typu V nie należy zanurzać w czynniku używanym w danym zastosowaniu.
SKF logo