Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Niewspółosiowość

Uszczelnienia CR – logotyp produktowy poziomy
Pierścienie typu V tolerują niewspółosiowość między wałem i oprawą, tzn. odchylenia od prostopadłości wału względem współpracującej powierzchni oprawy. Wartości wzorcowe (wytyczne) maksymalnej dopuszczalnej niewspółosiowości kątowej są wskazane na wykresie 1. Wartości te odnoszą się do pierścieni typu V w odmianach konstrukcyjnych VR1/VA i VR2/VS, które są podpierane osiowo na wale
Wartości niewspółosiowości dopuszczalne dla wysoce kompaktowej odmiany konstrukcyjnej VR3/VL są znacznie niższe niż w przypadku odmian VR1/VA i VR2/VS.
Odmiana konstrukcyjna VR4 pierścieni typu V cechuje się dużym przekrojem poprzecznym i dopuszcza większą niewspółosiowość.
W zastosowaniach, gdzie pierścienie typu V nie są podpierane osiowo na wale, odczytywane z wykresu wartości maksymalne trzeba redukować.
SKF logo