Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Inne zadania pierścieni typu V

Uszczelnienia CR – logotyp produktowy poziomy
Pierścieni typu V można także używać w roli uszczelnień pomocniczych (ilustr. 1), na przykład w zastosowaniach wymagających zabezpieczenia wargi uszczelniającej i powierzchni współpracującej z uszczelnieniem głównym przed zanieczyszczeniami lub korozją. Za ich pomocą można również podnosić skuteczność uszczelnień labiryntowych (ilustr. 2).
SKF logo