Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wymagania dotyczące wału

Uszczelnienia CR – logotyp produktowy poziomy

Wał musi być wolny od ostrych krawędzi, nacięć i zadziorów, które mogłyby uszkodzić pierścień typu V podczas jego zakładania.

Pierścienie typu V wirują razem z wałem i potrzebują tylko umiarkowanej chropowatości powierzchni. Ogólna reguła mówi, że wielkość ta nie powinna przekraczać Ra 6,3 µm (252 µin). Pierścienie typu V, które mają zatrzymywać ciecze albo są narażone na drobnoziarniste zanieczyszczenia stałe, potrzebują chropowatości powierzchni Ra maksymalnie 3,2 µm (128 µin).

Pierścień typu V jest podczas montażu rozciągany, i pasuje do wszystkich średnic wału z przedziałów podanych w tablicach produktowych.

SKF logo