Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Standardowe odmiany konstrukcyjne

SKF oferuje pięć opisanych poniżej standardowych odmian konstrukcyjnych pierścieni uszczelniających typu V.
  • VR1/VA to najpowszechniej stosowany typ pierścienia uszczelniającego typu V, o standardowym przekroju poprzecznym i prostej tylnej powierzchni czołowej. VR1/VA to odmiana stosowana zwykle do zabezpieczania łożyskowań pracujących w przekładniach, napędach i silnikach elektrycznych.
  • VR2/VS ma standardową małą wysokość przekroju, stożkowatą tylną powierzchnię czołową i szeroki korpus, zapewniające mocny chwyt na wale. VR2/VS to typ wykorzystywany powszechnie w zastosowaniach rolniczych i motoryzacyjnych.
  • VR3/VL ma bardzo zwarty osiowy przekrój poprzeczny. VR3/VL to odmiana stosowana powszechnie w ciasnych miejscach zamiast uszczelnień labiryntowych.
  • VR4/VE to typ pomyślany jako uszczelnienie pomocnicze do wymagających zastosowań, w których uszczelnienie główne musi być chronione przed wodą i/lub zanieczyszczeniami stałymi. Charakteryzuje się największym przekrojem poprzecznym wśród wszystkich odmian konstrukcyjnych pierścieni uszczelniających typu V oraz toleruje największe przemieszczenia osiowe. Odmiana VE/VR4 jest dostępna w zakresie średnic od 300 do 2 010 mm (11.811–79.134 in).
  • VR6/VRME to pierścień uszczelniający typu V o dużej średnicy, przeznaczony do wymagających zastosowań, gdzie występują duże przemieszczenia osiowe. VR6/VRME można ustalić osiowo i promieniowo na wale za pomocą standardowego zacisku taśmowego. Odmianę VR6/VRME stworzono przede wszystkim z myślą o wysokoobrotowych łożyskowaniach walcarek oraz maszyn papierniczych i innych wielkogabarytowych. Pod względem kształtu typ VR6/VRME przypomina VR5/VRM – z tą różnicą, że pozbawiony jest przedłużenia z tyłu części korpusowej. Ma jednak element siodłowy umożliwiający osiowe i promieniowe ustalenie na wale zaciskiem taśmowym. Pierścienie VR6/VRME wytwarza się na zamówienie.
Pierścienie uszczelniające typu V marki SKF są dostępne w wersjach odpowiednich do zakresów średnicy wału podanych w tabeli 1. W każdym przypadku, w którym średnica wału mieści się w dopuszczalnych zakresach odpowiadających dwóm różnym pierścieniom uszczelniającym typu V, wybrać należy większy pierścień. Na zamówienie wytwarzamy również rozmiary i konstrukcje specjalne, w tym wersje dzielone. W kwestii rozmiarów spoza standardowego asortymentu należy kontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym SKF.
SKF logo