Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Pierścienie uszczelniające typu V w metalowej obudowie

Pokaż model 3D

Wybierz podzespoły, które mają zostać włączone w skład modelu CAD.

więcej

Wybierz podzespoły, które mają zostać włączone w skład modelu CAD.

DrukujWyeksportuj jako PDF

MVR2-30

Check availablitity
Design  MVR2
Dimensions
d1h930mm
c 48mm
B1 4.5mm
B2 3mm
B3 1mm
b 6.5mm
D1max.37mm
D2 45mm
D3 50mm
t 0.5mm

Więcej informacji na temat znaczenia danych produktowych oraz ograniczeń, jakim te dane podlegają, zob. w sekcji Uszczelnienia do układów przeniesienia napędu oraz Reguły doboru i stosowania uszczelnień.

SKF logo