Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zalety i korzyści dla użytkownika

  • Metalowa obudowa służy za wspornik i deflektor, chroniąc kauczukowy korpus i wargę przed uszkodzeniem i przemieszczeniem pod wpływem czynników takich jak kamienie i agresywne środki.
  • Obudowa często pełni także funkcję uchwytu, utrzymując kauczukową wargę na jej miejscu w zastosowaniach wysokoobrotowych. Za jej sprawą nie jest konieczne dodatkowe ustalenie osiowe.
  • Dzięki zwartej budowie osiągalne są niewielkie szerokości montażowe.
  • W porównaniu do uszczelnień promieniowych wałów, nagromadzenie ciepła wydzielanego wskutek tarcia oraz opór momentowy są bardzo małe. Wraz ze wzrostem prędkości obrotowej, od poziomu około 12 m/s (2,360 ft/min) warga uszczelniająca MVR unosi się z powierzchni współpracującej, by z osiągnięciem 20 m/s (3,900 ft/min) oderwać się od niej całkowicie. Wysoka prędkość obrotowa sprzyja odrzucaniu zanieczyszczeń, a jednocześnie minimalizuje straty mocy.
  • Trwałość eksploatacyjna, jaką w środowisku zanieczyszczonym wykazują uszczelnienia MVR jest znacznie większa niż w przypadku uszczelnień promieniowych wałów – może osiągać tysiące godzin.
SKF logo