Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Konstrukcje i materiały

Uszczelnienia MVR są wykonane z kauczuku nitrylowego. Materiał ten charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na zużycie. Na specjalne życzenie dostępne są również inne elastomery.
Standardowy element metalowy jest wykonany z cynkowanej galwanicznie stali węglowej walcowanej na zimno. Na specjalne życzenie dostępna jest stal kwasoodporna podobna do gatunku SAE 316.
Uszczelnienia MVR są dostępne w dwóch wersjach konstrukcyjnych: MVR1, podstawowej, oraz MVR2, z rozszerzoną obudową (patrz: rys. 1).
SKF logo