Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rozmiary

Uszczelnienia MVR są dostępne w wersjach przeznaczonych na wały o średnicy z zakresu od 10 do 200 mm (od 0.394 do 7.874 in). Wyczerpujących informacji na temat dostępnych rozmiarów udzieli Ci lokalny przedstawiciel handlowy SKF.
SKF logo