Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Tuleje regeneracyjne

Uszczelnienia CR – logotyp produktowy poziomy
SKF Speedi-Sleeve

Uzyskanie skutecznego uszczelnienia wymaga kontaktu uszczelnień promieniowych wału z gładką, okrągłą powierzchnią współpracującą. Zużycie powierzchni współpracującej uniemożliwia uszczelnieniu wykonywanie swoich funkcji, tzn. zatrzymywanie środka smarnego i ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń.

Powierzchnia współpracująca z uszczelnieniem ulega zarysowaniu zazwyczaj na skutek uwięźnięcia pod wargą uszczelniającą cząstki zanieczyszczenia, która wyciera ślad na wale, gdy ten się kręci. Im dłużej to trwa, tym więcej cząstek przenika przez uszczelnienie lub zostaje pod nim uwięzionych. Skuteczność uszczelnienia ulega wówczas pogorszeniu, co w ostateczności prowadzi do awarii elementu, który miał być przez uszczelnienie chroniony. Aby rozwiązać ten problem, należy naprawić powierzchnię wału – sama wymiana uszczelnienia może okazać się niewystarczająca. Naprawa wału wymaga zwykle rozebrania maszyny i wymiany wału na nowy albo przeszlifowania powierzchni wału współpracującej z uszczelnieniem w celu przywrócenia jej zgodności z wymaganiami.

Tuleja SKF Speedi-Sleeve (zob. ilustr. 1) to sprawdzone rozwiązanie problemów ze zużytymi wałami, które nie wymaga demontażu wału ani zmiany wymiarów uszczelnień oraz dopilnowuje istnienia doskonałej powierzchni współpracującej z uszczelnieniem. Firma SKF stworzyła niedawno tuleję SKF Speedi-Sleeve nowej generacji, której właściwości umożliwiają zwiększenie skuteczności uszczelnienia w jeszcze większym stopniu. Użycie tulei SKF Speedi-Sleeve w połączeniu z uszczelnieniem promieniowym wału SKF pozwala klientom czerpać korzyści z większej trwałości i niezawodności węzłów uszczelniających. Wiąże się to z poprawą przewidywalności wymaganej obsługi oraz trwałości eksploatacyjnej. Tuleje SKF Speedi-Sleeve są dostępne w wersjach przeznaczonych na wały o średnicy dochodzącej do około 203 mm (8 in). Z myślą o wałach o większej średnicy, SKF oferuje tuleje regeneracyjne do wymagających zastosowań w przemyśle (zob. ilustr. 2).
W razie braku możliwości oszlifowania i utwardzenia wału w celu użycia go w roli powierzchni współpracującej z uszczelnieniem, lub w razie konieczności zastosowania wymiennej powierzchni współpracującej z uszczelnieniem, można zastosować pierścienie wewnętrzne łożysk igiełkowych z bezkierunkowo oszlifowaną bieżnią – o oznaczeniu IR .. EGS (ilustr. 3).
SKF logo