Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Montaż

Montaż

Pierścienie wewnętrzne należy montować przez pasowanie ciasne. W związku z tym SKF zaleca nagrzewać je przed instalacją.
Z reguły do zamontowania pierścienia wewnętrznego wystarczające jest podgrzanie go do temperatury o 80 do 90°C (145 do 160°F) wyższej od temperatury wału. Pierścieni wewnętrznych nie wolno nagrzewać do temperatur przekraczających 125°C (260°F).
Pierścienie można nagrzewać wszelkimi metodami stosowanymi powszechnie w przypadku łożysk, na przykład z wykorzystaniem nagrzewnicy indukcyjnej lub komory grzewczej.
Pierścienie należy instalować natychmiast po nagrzaniu, ponieważ szybko stygną i mogłyby zakleszczyć się na wale przed osiągnięciem właściwego położenia. W razie konieczności zmiany położenia należy użyć miękkiego młotka i drewnianego klocka. Po umieszczeniu pierścienia we właściwym położeniu należy sprawdzić, czy podczas instalacji nie doszło do uszkodzenia sfazowania wprowadzającego.

Demontaż

Pierścienie można demontować przez nagrzewanie lub za pomocą ściągacza.
SKF logo