Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Tolerancje

Tolerancje średnicy otworu i szerokości pierścieni wewnętrznych są zgodne z normalną klasą dokładności według normy ISO 492:2002.
Tolerancje wykonania bieżni na pierścieniach wewnętrznych wyszczególniono wśród danych produktów. Chropowatość Ra powierzchni bieżni na pierścieniu wewnętrznym należy do zakresu od 0,2 do 0,8 μm.

Tolerancje średnicy gniazd pierścieni wewnętrznych

Pierścienie wewnętrzne należy montować przez pasowanie ciasne. W celu uzyskiwania wystarczającego wcisku w odniesieniu do wału należy stosować następujące tolerancje:
  • k6, jeżeli d ≤ 25 mm,
  • m6, jeżeli d > 25 mm.
SKF logo