Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zdejmowanie tulei SKF Speedi-Sleeve

Tuleję SKF Speedi-Sleeve można zdjąć poprzez ogrzanie jej elektryczną dmuchawą – to spowoduje rozszerzenie się tulei na tyle, żeby można było zsunąć ją z wału bez jego uszkadzania.
Poza tym, tuleje można zdejmować następującymi sposobami, w każdym przypadku uważając, żeby nie uszkodzić powierzchni wału:
  • zwolnienie napięcia pasowania ciasnego przy pomocy niewielkiego młotka, przez ostukanie tulei na jej całej szerokości
  • rozcięcie tulei przecinakiem ślusarskim
  • chwycenie tulei szczypcami do cięcia drutu, za kołnierz lub w jego pobliżu, i skręcenie jej
Pamiętaj, że zdejmowane tuleje SKF Speedi-Sleeve nie nadają się do ponownego użytku.
SKF logo