Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Maszyny

System SKF SEAL JET składa się z następujących elementów: 
  • System produkcyjny sterowany numerycznie (Computer Numerical Control - CNC)
  • Wysoce precyzyjne narzędzia tnące zoptymalizowane dla materiałów polimerowych i wysoce wydajnych materiałów uszczelniających dla produkcji innowacyjnych uszczelnień
  • Najnowszej generacji oprogramowanie z 169 zaprogramowanymi wstępnie profilami uszczelnień
Zalety systemu SKF SEAL JET:
  • Produkcja rozwiązań uszczelniających dla większości branż i dopasowanych do potrzeb klientów
  • Szybka produkcja uszczelnień i elementów składowych o średnicy do 600 mm
  • Krótkie czasy dostaw
  • Szeroki asortyment konstrukcji uszczelnień
  • Wsparcie inżynieryjne w zakresie zastosowania
Dzięki systemowi SKF SEAL JET i zoptymalizowanym materiałom uszczelniającym opracowywanym przez SKF nasi klienci mogą znaleźć rozwiązanie dla praktycznie każdego problemu związanego z uszczelnieniem. 
Firma SKF opracowała szeroką gamę materiałów dla produkcji uszczelnień maszynowych: 
Maszyny SKF SEAL JET są projektowane i produkowane przez SKF.


Więcej informacji

SKF logo