Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF SEAL JET NG 025

Maszyna SKF SEAL JET NG 025 produkuje uszczelnienia o średnicach od 0 do 250 mm.
Oprogramowanie zawiera 169 standardowych profili uszczelnień, które można łatwo dopasować do określonego zastosowania. 
Wymiary maszyny2 000 mm (szerokość) x 890 mm (głębokość) x 1 900 mm (wysokość)
Weight (w/o vacuum unit)1 820 kg
Max. machining diameter250 mm
Max. turning length220 mm
Spindle speed0 - 4 000 rpm
Electrical power supply3 x 400 V + N + PE
Connected rating9,5 kW
System zaciskowy / System narzędziowyAluminiowa szczęka zaciskająca dla 4 zestawów, rewolwer 8-narzędziowy
System próżniowy:
Objętość zasobnika na opiłki200 l
Silnik próżniowyTrójfazowy silnik asynchroniczny 1,5 kW

Więcej informacji

SKF logo