Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF SEAL JET NG 060

Maszyna SKF SEAL JET NG 060 produkuje uszczelnienia o średnicach od 0 do 600 mm.
Oprogramowanie zawiera 169 standardowych profili uszczelnień, które można łatwo dopasować do określonego zastosowania.
Wymiary maszyny
1 900 mm (szerokość) x 1 300 mm (głębokość) x 2 120 mm (wysokość)
Masa (bez jednostki próżniowej)
2 000 kg
Maks. obrabiana średnica
600 mm
Maks. długość skrętu
220 mm
Prędkość wrzeciona
0 - 4 000 obr./min.
Zasilanie elektryczne
3 x 400 V + N + PE
Moc znamionowa
15,2 kW
System zaciskowy / System narzędziowy
Aluminiowa szczęka zaciskająca dla 19 zestawów, tarcza próżniowa 610 mm, rewolwer 8-narzędziowy, specjalny uchwyt narzędziowy SKF
System próżniowy

Objętość zasobnika na opiłki
200 l
Silnik próżniowy
Trójfazowy silnik asynchroniczny 1,5 kW

Więcej informacji

SKF logo