Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

U-1023

Lubrithane U-1023 jest materiałem poliuretanowym opracowanym dla uszczelnień hydrauliki siłowej. Poliuretany posiadają lepszą wytrzymałość i twardość niż materiały kauczukowe, co czyni je idealnymi do wysokociśnieniowych uszczelnień tłoczysk, uszczelnień tłoków i zgarniaczy. Lubrithane U-1023 jest wysokotemperaturowym uretanem i nadaje się do użytku w temperaturze od –54°C do +121℃ (–65°F do +250℉) w większości cieczy na bazie ropy naftowej. Materiał U-1023 o twardości Shore'a 93 A gwarantuje doskonałą równowagę pomiędzy wytrzymałością a elastycznością. Jest to najwyższej klasy materiał o doskonałej odporności na temperaturę. Materiał Lubrithane nie jest zalecany do zastosowań w kwasach lub rozpuszczalnikach. Nie nadaje się do zastosowań w wodzie w temperaturze powyżej +66°C (+150°F).
  1. 1)Podane wartości są typowymi wartościami średnimi. Informacje testowe dotyczą określonych warunków oraz ograniczonego rozmiaru próbki i są podawane w celach wyłącznie informacyjnych. Informacje te nie zastępują opublikowanych danych produktu. Klient podejmuje decyzję o odpowiedniości określonego zastosowania. Podane informacje dotyczą temperatury pokojowej, o ile nie określono inaczej.
SKF logo