Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

V-7501

Kauczuk fluorowęglowy poli-Vi (FKM) jest wysoce odporny na działanie cieczy i temperatur. Jest zalecany do użytku w zakresie temperatur od –29°C do +204°C (–20°F to +400°F) i jest najczęściej używany w cieczach na bazie ropy naftowej, jak również w średnio stężonych kwasach, węglowodorach halogenowanych i wielu cieczach na bazie estrów fosforanowych. Nie jest zalecany do zastosowań w ketonach, aminach lub parze. Materiał V-7501 o stopniu twardości Shore'a 75 A jest najczęściej używany w uszczelnieniach narażonych na ściskanie, takich jak uszczelnienia typu T i wargi uszczelniające typu Z.
  1. 1)Podane wartości są typowymi wartościami średnimi. Informacje testowe dotyczą określonych warunków oraz ograniczonego rozmiaru próbki i są podawane w celach wyłącznie informacyjnych. Informacje te nie zastępują opublikowanych danych produktu. Klient podejmuje decyzję o odpowiedniości określonego zastosowania. Podane informacje dotyczą temperatury pokojowej, o ile nie określono inaczej.
SKF logo