Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

V-7512

Kauczuk fluorowęglowy poli-Vi (FKM) jest wysoce odporny na działanie cieczy i temperatur. Jest zalecany do użytku w zakresie temperatur od -20℃ do +400℃ (–20°F to +400°F) i jest najczęściej używany w cieczach na bazie ropy naftowej, jak również w średnio stężonych kwasach, węglowodorach halogenowanych i wielu cieczach na bazie estrów fosforanowych. Nie jest zalecany do zastosowań w ketonach, aminach lub parze.
  1. 1)Podane wartości są typowymi wartościami średnimi. Informacje testowe dotyczą określonych warunków oraz ograniczonego rozmiaru próbki i są podawane w celach wyłącznie informacyjnych. Informacje te nie zastępują opublikowanych danych produktu. Klient podejmuje decyzję o odpowiedniości określonego zastosowania. Podane informacje dotyczą temperatury pokojowej, o ile nie określono inaczej.
SKF logo