V-7521
Viton® jest znakiem handlowym Dupont-Dow dotyczącym fluoroelastomeru (FKM) produkowanego przez Dupont-Dow. Materiał Viton® jest wysoce odporny na działanie cieczy i temperatur. Jest zalecany do użytku w zakresie temperatur od –29°C do +204°C (–20°F do +400°F) i jest najczęściej używany w cieczach na bazie ropy naftowej, jak również w średnio stężonych kwasach, węglowodorach halogenowanych i wielu cieczach na bazie estrów fosforanowych. Nie jest zalecany do zastosowań w ketonach, aminach lub parze. Materiał V-7521 to materiał Viton® FKM o stopniu twardości Shore'a 75 A i jest najczęściej używany w uszczelnieniach narażonych na ściskanie, takich jak uszczelnienia typu T i wargi uszczelniające typu Z.
- 1)Podane wartości są typowymi wartościami średnimi. Informacje testowe dotyczą określonych warunków oraz ograniczonego rozmiaru próbki i są podawane w celach wyłącznie informacyjnych. Informacje te nie zastępują opublikowanych danych produktu. Klient podejmuje decyzję o odpowiedniości określonego zastosowania. Podane informacje dotyczą temperatury pokojowej, o ile nie określono inaczej.