C-7019
Materiał HNBR czyli uwodorniony kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy lub wysoce uwodorniony nitryl jest specjalnym materiałem nitrylowym opracowanym dla zwiększenia wytrzymałości i zmniejszenia oddziaływania cieczy. W procesie tworzenia eliminowane są podwójne wiązania węglowe umożliwiające atak chemiczny w konwencjonalnych materiałach NBR. Tworzone w ten sposób cząsteczki posiadają dużo większą wytrzymałość, odporność na ścieranie i odporność chemiczną. Materiał HNBR nie jest zalecany do użytku z silnymi kwasami chlorowanych węglowodorów. Większy zakres temperatur, lepsza twardość i odporność na zużywanie się sprawiają, że materiał C-7019 nadaje się doskonale do użytku na polach naftowych i innych zastosowaniach o zakresie temperatur od -29°C do +160°C (-20°F do +320°F).
- 1)Podane wartości są typowymi wartościami średnimi. Informacje testowe dotyczą określonych warunków oraz ograniczonego rozmiaru próbki i są podawane w celach wyłącznie informacyjnych. Informacje te nie zastępują opublikowanych danych produktu. Klient podejmuje decyzję o odpowiedniości określonego zastosowania. Podane informacje dotyczą temperatury pokojowej, o ile nie określono inaczej.