Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

A-8508

Nitryl (NBR) może być najczęstszym uszczelniającym materiałem elastomerowym do użytku w zastosowaniach wymagających odporności na olej, trwałości i wytrzymałości. Materiały nitrylowe są zgodne z większością mediów hydraulicznych, takich jak oleje na bazie ropy naftowej, glikole wodne, emulsje wodno-olejowe i syntetyczne. A-8508 jest materiałem nadającym się do używania w rozszerzonym zakresie temperatur od –54°C do +115°C (–65°F do +240°F). Posiada najniższy możliwy zakres temperatur dla materiałów NBR i dobrze nadaje się dla warg uszczelniających typu Z, uszczelnień typu T i innych produktów, które muszą pracować w zimnej wodzie. Materiał A-8508 zawiera również środek zmniejszający tarcie w celu obniżenia współczynnika tarcia. Materiał NBR nie jest zalecany do stosowania w rozwiązaniach narażonych na działanie promieni słonecznych lub ozonu.
  1. 1)Podane wartości są typowymi wartościami średnimi. Informacje testowe dotyczą określonych warunków oraz ograniczonego rozmiaru próbki i są podawane w celach wyłącznie informacyjnych. Informacje te nie zastępują opublikowanych danych produktu. Klient podejmuje decyzję o odpowiedniości określonego zastosowania. Podane informacje dotyczą temperatury pokojowej, o ile nie określono inaczej.
SKF logo