Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Elastomer poliakrylanowy

Elastomery poliakrylanowe charakteryzują się większą wytrzymałością cieplną niż kauczuk nitrylowy i materiał SKF Duralip. Zakres temperatury pracy elastomerów poliakrylanowych wynosi od –40 do +150°C (od –40 do +300°F), a w przypadku niektórych cieczy górną wartość graniczną można zwiększyć do 175°C (345°F). Uszczelnienia wykonane z poliakrylanów są odporne na starzenie i działanie ozonu oraz nadają się do stosowania w połączeniu ze środkami smarnymi zawierającymi dodatki EP. Nie należy używać ich do uszczelniania względem wody, kwasów, zasad itp. Należy unikać stosowania ich w warunkach tarcia suchego.
SKF logo