Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

C-7003

Nitryle karboksylowane (XNBR lub CNBR) są związkami nitrylu z dodatkowymi grupami karboksylowymi w łańcuchu polimerowym. Ten dodatek do polimeru nitrylowego zapewnia takie korzyści jak lepsza odporność na ścieranie i odporność na działanie cieczy. Nitryl karboksylowany posiada doskonałą twardość, odporność na zużywanie się i na działanie cieczy. Materiał C-7003 jest materiałem o stopniu twardości Shore'a 90 A odpowiednim do użytku w zastosowaniach uszczelniających narażonych na ściskanie i wymagających twardości materiałów XNBR. Jest najczęściej używany dla standardowych uszczelnień tłoczysk i zgarniaczy. Nitryle karboksylowane posiadają bardzo dobrą odporność na wysokie temperatury, ale nie nadają się do użytku w niskich temperaturach. Zalecany zakres temperatur wynosi od -18°C do +135°C (0°F do +275°F).
  1. 1)Podane wartości są typowymi wartościami średnimi. Informacje testowe dotyczą określonych warunków oraz ograniczonego rozmiaru próbki i są podawane w celach wyłącznie informacyjnych. Informacje te nie zastępują opublikowanych danych produktu. Klient podejmuje decyzję o odpowiedniości określonego zastosowania. Podane informacje dotyczą temperatury pokojowej, o ile nie określono inaczej.
SKF logo