Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

C-7008

Nitryle karboksylowane (CNBR lub XNBR) są związkami polimeru nitrylowego (NBR) z dodatkowymi grupami karboksylowymi w łańcuchu polimerowym. Ten dodatek do polimeru nitrylowego NBR zapewnia takie korzyści jak lepsza odporność na ścieranie i odporność na działanie cieczy. Nitryl karboksylowany posiada doskonałą twardość, odporność na zużywanie się i na działanie cieczy. Nitryle karboksylowane posiadają bardzo dobrą odporność na wysokie temperatury, ale nie nadają się do użytku w niskich temperaturach. Zalecany zakres temperatur wynosi od -18°C do +135°C (0°F do +275°F).
  1. 1)Podane wartości są typowymi wartościami średnimi. Informacje testowe dotyczą określonych warunków oraz ograniczonego rozmiaru próbki i są podawane w celach wyłącznie informacyjnych. Informacje te nie zastępują opublikowanych danych produktu. Klient podejmuje decyzję o odpowiedniości określonego zastosowania. Podane informacje dotyczą temperatury pokojowej, o ile nie określono inaczej.
SKF logo