Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

XNBR

Karboksylowane kauczuki nitrylowe (XNBR) to ulepszone wersje kauczuku NBR łączące w sobie właściwości techniczne kauczuku nitrylowego (NBR) z lepszą odpornością na zużywanie się. Materiał ten wykorzystuje się przede wszystkim w uszczelnieniach przeznaczonych do wymagających zastosowań przemysłowych.
SKF logo