Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

ECOPUR

ECOPUR jest termoplastycznym elastomerem poliuretanowym (TPU) o niezwykle wysokiej odporności na ścieranie, wykazuje małe odkształcenia pod wpływem ściskania, posiada doskonałe parametry fizyczne i jest wytrzymały na rozrywanie. W technologii uszczelniania materiał ECOPUR jest najczęściej używany do pierścieni o przekroju U, warg uszczelniających, zgarniaczy i szczeliw, ale może być też używany dla amortyzatorów i innych części obrabianych maszynowo. Produkty wykonane z tego materiału można używać w oleju mineralnym, wodzie do 40°C i w biodegradowalnych olejach hydraulicznych, jak np. oleje roślinne i estry syntetyczne w temperaturze do 60°C. W zależności od konstrukcji uszczelnienia i warunków zewnętrznych uszczelnienia wykonane z materiału ECOPUR można używać pod ciśnieniem do 400 barów (dla zastosowań wysokociśnieniowych eksperci SKF zalecają stosowanie pierścieni anty-wyciskowych).

Arkusz danych technicznych

SKF logo