Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

G-ECOPUR

G-ECOPUR

G-ECOPUR jest odlewanym elastomerem poliuretanowym odpornym na hydrolizę (CPU) o podobnych właściwościach jak H-ECOPUR, szczególnie odnośnie jego stabilności chemicznej. Materiał G-ECOPUR można używać w takich samych płynach hydraulicznych, jak H-ECOPUR. Generalnie materiał G-ECOPUR jest używany w uszczelnieniach o średnicy od 540 mm do 4000 mm jako jeden element, a w przypadku większych przy użyciu naszych specjalnych technik zgrzewania.

G-ECOPUR 54D

G-ECOPUR 54D jest odlewanym poliuretanem odpornym na hydrolizę o wysokim stopniu twardości (CPU) najbardziej odpowiednim dla zastosowań wymagających dużych średnic w trudnych warunkach roboczych. Posiada podobne właściwości chemiczne i fizyczne do materiału G-ECOPUR, ale większą twardość w skali Shore'a i lepszą charakterystykę tarciową.

Karty specyfikacji technicznej

SKF logo