Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

H-ECOPUR

H-ECOPUR jest termoplastycznym elastomerem poliuretanowym odpornym na hydrolizę (TPU). Łączy w sobie właściwości materiału ECOPUR z większą odpornością na hydrolizę, która jest rzadko spotykana w materiałach poliuretanowych. Jest stabilny w wodzie w temperaturze do +90°C i posiada doskonałą stabilność w oleju mineralnym. Dzięki odporności na hydrolizę materiał H-ECOPUR może być używany w hydraulice wodnej i w zastosowaniach takich jak fedrowanie, tunelowanie i wyciskanie. H-ECOPUR jest szczególnie zalecany do stosowania w wodzie słodkiej i słonej, w cieczach HFA i HFB i biodegradowalnych płynach hydraulicznych (oleje roślinne i estry syntetyczne) oraz w artykułach spożywczych. H-ECOPUR posiada atest KTW i spełnia wymagania FDA.

Arkusz danych technicznych

SKF logo