Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Materiały poliuretanowe

Materiały poliuretanowe to elastomery termoplastyczne wykazujące charakterystykę elastomerów w szerokim zakresie temperatur, a oprócz tego posiadające właściwości kształtowania charakterystyczne dla materiałów termoplastycznych. Można je topić w wysokiej temperaturze i obrabiać przy pomocy tradycyjnych technik termoplastycznych. Materiały poliuretanowe oferują doskonałe właściwości mechaniczne, jak np. odporność na wodę.
SKF logo