Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

S-ECOPUR

Materiał S-ECOPUR (TPU) został zoptymalizowany pod kątem charakterystyki trybologicznej pod względem tarcia i zużywania się. Osiągnięto to poprzez dodanie kombinacji współdziałających trwałych środków smarnych. Dlatego ten specjalny materiał najlepiej nadaje się do zastosowań w trudnych warunkach, w wodnych systemach hydraulicznych i bezolejowych systemach pneumatycznych.

Arkusz danych technicznych

SKF logo