Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

T-ECOPUR

Materiał T-ECOPUR (TPU) jest materiałem zmodyfikowanym dla stosowań w niskich temperaturach. Właściwości materiału T-ECOPUR są podobne do materiału ECOPUR, a minimalna temperatura robocza została obniżona do -50°C. Dlatego materiał T-ECOPUR najlepiej nadaje się do zastosowań w trudnych warunkach atmosferycznych i procesów zamrażania produktów.

Arkusz danych technicznych

SKF logo