Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF Ecopps

SKF Ecopps jest częściowo krystalicznym materiałem opartym na siarczku polifenylenu (PPS) i posiada doskonałą twardość, wysoką odporność chemiczną i termiczną.
Odporność chemiczna i na promieniowanie jonizujące materiału SKF Ecopps jest doskonała, a zalecana maksymalna temperatura robocza wynosi około 220°C dla długotrwałych zastosowań oraz 260°C dla krótkotrwałych.

SKF logo